Опубликуйте свои продукты
Apex 04 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Cпецификация
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • Тип продукцииGround Screen Infills
  • Группа продукцииModern Expanded Metal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка