Опубликуйте свои продукты
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Architectural louvers are the ideal infill for equipment screening, obscuring items that civil codes require to be hidden from view without eliminating the necessary ventilation. Here at PalmSHIELD, we manufacture screening that accomplishes this and does so with eye-catching style. Achieve a clean, sophisticated look with PalmSHIELD Elite's Vertical Louvered Panels. Crafted from premium-grade aluminum, this panel is designed for strength, durability, and timeless appeal. The narrow vertical louvers deliver exceptional privacy while maintaining airflow, making it ideal for both functional and decorative applications.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvertical-louvered-plank
  • Тип продукцииGround Screen Infills
  • Группа продукцииElite Louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка