Опубликуйте свои продукты
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator
Panasonic Ventilation

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

PRODUCT DETAILS

WhisperComfort® 60 UL Listed ceiling or wall mount Energy Recovery Ventilator provides a tempered fresh air supply and balanced exhaust air flow to maintain neutral pressure throughout the home.

KEY FEATURES

  • Product is HVI certified for energy recovery and sound
  • Static pressure access ports make it easy for raters to verify airflow for ASHRAE 62.2 compliance
  • Suitable for new/remodel, single-family/multi-family, energy efficient projects
  • Multi-speed selector (20 to 50 CFM) provides customizable airflow
  • Occupant controllable Boost function moves fan speed to 60 CFM when activated
  • High efficiency capillary core recovers heat and helps maintain desired moisture levels inside
Cпецификация
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Тип продукцииHome and Building Solutions
  • Группа продукцииVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Классификация IFCВоздушная рекуперация тепла
  • Код ETIMEC011286
  • Название ETIMHeat recovery unit
  • Название по ССКПУ ООНFans
  • Код ССКПУ ООН40101604
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Описание Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • Код CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Номер OmniClass23-33 55 00
  • Наименование OmniClassEnergy HVAC Recovery Equipment