Опубликуйте свои продукты
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan/ Light with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110 CFM). The fan features an ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is ideal for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards

Cпецификация
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110)
    • • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwhispergreen-select--fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • Тип продукцииVentilation
  • Группа продукцииFans
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000532
  • Название ETIMFan
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans