The WhisperValue® DC exhaust fan FV-0510VS1 is the ultimate low-profile spot ventilation fan, ideal for residential construction, including single-family homes, multi-family buildings, and manufactured homes. Featuring a revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology, it combines exceptional performance with an ultra-slim design, making it the lowest-profile ENERGY STAR®-rated fan on the market.
One of its standout features is the Pick-A-Flow® Airflow Selector, which lets you choose between 50, 80, or 100 CFM. This customizable airflow ensures the fan meets a variety of ventilation requirements, stays compliant with building codes, and minimizes the chance of callbacks.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |