Опубликуйте свои продукты
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC ceiling mount fan with heater provides easy code compliance for the professional, while the homeowner/occupant enjoys a warmer, more comfortable and HEALTHIER environment, with enhanced heating technology that quickly heats up any bathroom. Indoor comfortability is becoming more important in today’s environment and the WhisperWarm DC fan is the solution!

Cпецификация
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwhisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • Тип продукцииVentilation
  • Группа продукцииAtmosphere Dryer Exaust
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000532
  • Название ETIMFan
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans