Опубликуйте свои продукты
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Cпецификация
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылка12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Тип продукцииElectrical
        • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2011-02-07
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалАБС-пластик
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
        • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Описание Uniclass 2015Cable trays
        • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Номер OmniClass23-37 11 13
        • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
        • Код CSI UniFormat IID50
        • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL