Опубликуйте свои продукты
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

The vertical tie-off panel is a 4-post rack accessory that compliments the 4-Post Rack System, effectively creating a pathway for permanent link cable in enterprise applications. The panel has expandable height to work with 45RU and 52RU racks. This tie-off bracket is RoHS Compliant, made of steel and comes in black or white.

Cпецификация
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииComputer Network Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)93.3
  • Ширина (дюймы)2.8
  • Глубина (дюймы)12.9
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)25.2
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети