Опубликуйте свои продукты
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12

The Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching shall consist of a metal backbone with cable management fingers that align with EIA rack spacing. The backbone shall be an open design that will accept 19” EIA accessories such as patch panels, strain relief pbars, blanking panels, and a PDU mounted vertically in a zero RU format. The fingers shall be molded out of plastic and provide integral bend radius control throughout the entire length. Finger sections shall be removable. The manager shall accept a metal, hinged, push-to close door that can open to the right or left. The vertical panel shall be able to manage all the cable on the rack without the aid of horizontal cable managers.
Cпецификация
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPE2VFD12
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)84
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)16.3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 23 13
  • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit