Опубликуйте свои продукты
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc.
    Cпецификация
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2121
    • Ширина (мм)152
    • Глубина (мм)592
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL