Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 90° angle fitting FROVRA4X4YL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

    Cпецификация
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.6
      Overall Width (In.) - 5.5
      Overall Width (mm) - 140.9
      Overall Height (In.) - 5.1
      Overall Height (mm) - 130.8
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-Inside-vertical-right-angle-FRIVRA4X4YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL