Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4524X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4524X4YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 45° downward angle from a straight horizontal run. Used with inside vertical 45° angle fitting FRIV4524X4YL to change level of a horizontal run.

    Cпецификация
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.93
      Overall Width (mm) - 252.3
      Overall Height (In.) - 7.28
      Overall Height (mm) - 185
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL
      Cover Part Number - FROV45CV24YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4524X4YL
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCable Transmission and Reception Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL