Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Cпецификация
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Описание Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL