Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL

Attaches to a 24x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 12x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCCV24W12YL.

    Cпецификация
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.48
      Overall Height (In.) - 4.48
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FRFWCCV24W12YL
      Fitting Type - Four Way Cross
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4W12YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL