Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTSC12YL.

Cпецификация
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 18.09
    Overall Width (mm) - 459.5
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (3 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTSC12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-tee-FRT12X4YL
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Описание Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL