Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL

Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV454X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Cпецификация
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.06
    Overall Length (mm) - 204.7
    Overall Width (In.) - 5.36
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC4YL
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCable Transmission and Reception Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Описание Uniclass 2015Cable trays
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-37 11 13
  • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL