Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      Cпецификация
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаfiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCable Transmission and Reception Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2011-02-07
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Описание Uniclass 2015Cable trays
      • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Номер OmniClass23-37 11 13
      • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
      • Код CSI UniFormat IID50
      • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL