Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

The fitting attaches any 12x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel while transitioning to the right. It is yellow and made of ABS plastic. It accepts split cover FRRF126RSCYL.

    Cпецификация
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCable Transmission and Reception Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL