Опубликуйте свои продукты
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Keystone 80mmx80mm sloped shuttered faceplate, accepts two Keystone jack modules. Supplied with mounting screws, metal mounting plate, label/label holder. White

      Cпецификация
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаKeystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-12-07
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)3.15
      • Ширина (дюймы)3.15
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Код ETIMEC000018
      • Название ETIMInsert/cover for communication technology
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-19 15 00
      • Наименование OmniClassCommunication Specialties