Опубликуйте свои продукты
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Cпецификация
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-12-11
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Код ETIMEC001121
      • Название ETIMModular connector
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-19 15 00
      • Наименование OmniClassCommunication Specialties