Опубликуйте свои продукты
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA

    Holds up to four QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Open access version of FCE1U enclosure. Dimensions: 1.73"H x 17.60"W x 16.30"D (43.9mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Cпецификация
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanduit-fce1ua
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.73
    • Ширина (дюймы)17.6
    • Глубина (дюймы)16.3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL