Опубликуйте свои продукты
Panduit Two-post Rack System - R2PW
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2PW

The Panduit Two-post Rack System provides a reliable foundation for mounting telecommunication and data center equipment. The modular rack can be used to manage high performance copper and fiber patch cables using Panduit horizontal and vertical cable managers and accessories, such as power outlet unit brackets. Aluminum, 45 RU, 23in Wide, #12-24 Threaded Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.

Cпецификация
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 24.3
    Overall Width (mm) - 618
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498332043
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.3797
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpanduit-R2PW
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)84
  • Ширина (дюймы)24.3
  • Глубина (дюймы)3
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 23 13
  • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL