Опубликуйте свои продукты
Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH

The premium Panduit Four-post Rack System combines the stability of a cabinet with the accessibility of an open rack to provide the user with maximum flexibility when designing a data-center network layout. Four steel vertical posts and adjustable front and rear mounting rails provide the required strength and flexibility needed to work with various types of active equipment. Steel, 45 RU, 30in deep, Cage Nut Mounting Holes, White, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.

Cпецификация
  • Rack Type - Four Post
    Number of Posts - NA
    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Cage Nut
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - White
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw, (25) #12-24 cage nuts
    Product Type - Four Post Rack
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 61305634200
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpanduit-R4PCNWH
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)84
  • Ширина (дюймы)23.25
  • Глубина (дюймы)30
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 23 13
  • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL