Опубликуйте свои продукты
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

Cпецификация
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Overall Depth (In.) - 16.4
    Overall Depth (mm) - 417
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV896
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Номер OmniClass23-19 15 00
  • Наименование OmniClassCommunication Specialties
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL