Опубликуйте свои продукты
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Cпецификация
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)0.81
    • Ширина (мм)4.16
    • Глубина (мм)1.62
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Номер OmniClass23-37 25 15
    • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment