Опубликуйте свои продукты
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    OM3 12-fiber total, standard loss, LC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

      Cпецификация
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-08-15
      • Номер версии1
      • Высота (мм)35
      • Ширина (мм)89
      • Глубина (мм)125
      Связанные
      • Основной материалПоликарбонат
      • Вспомогательный материалComposite
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Код ССКПУ ООН4322
      • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-37 25 15
      • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment