Опубликуйте свои продукты
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    Cпецификация
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)21
    • Ширина (мм)106
    • Глубина (мм)128
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Номер OmniClass23-37 25 15
    • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment