Опубликуйте свои продукты
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Cпецификация
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииComputer Network Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42
  • Ширина (дюймы)28.5
  • Глубина (дюймы)9.5
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)77
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети