Опубликуйте свои продукты
Tabique TC7
PanelSystem®

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTC7
  • Тип продукцииSistema constructivo industrializado
  • Группа продукцииTabiquería interior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2900
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26