Опубликуйте свои продукты
Chamberlin Door
Panoramic Doors™

Chamberlin Door

Our Chamberlin Door is designed with a focus on energy efficiency and sustainability. Using the same proven frame profile as our nationally acclaimed Signature Series Aluminum door, but enhanced with advanced foam insulation, the Chamberlin offers exceptional thermal efficiency. It stands out with some of the best ratings among dual-pane aluminum sliding doors.

This level of performance allows the Chamberlin Door to meet and even exceed the building energy efficiency standards set forth by California's Title 24. This makes it an ideal choice for homeowners looking to improve energy savings while adhering to stringent building regulations.

Cпецификация
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаchamberlin-door
  • Тип продукцииFolding Doors
  • Группа продукцииAluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Код CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Северная Америка