Опубликуйте свои продукты
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpass002
  • Тип продукцииwindow frame
  • Группа продукцииLaminated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26