Опубликуйте свои продукты
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpass003
  • Тип продукцииDoor
  • Группа продукцииWood
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2300
  • Ширина (мм)1100
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26