Опубликуйте свои продукты
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
    Parans

    Pure Point Light

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Our luminaire Pure Point Light spreads the natural sunlight från Parans solar collector, the SP4 collector. The luminiare needs to always be combined with a SP4 system (Parans solar collector).

    Pure Point Light spreads the healthy sunlight like a Spotlight. It can be used in a variety of ways. Use the luminaire to create a dramatic spotlight beam or to direct the light on a surface. It is an easy way of having sunlight indoors.

    The luminaire is not available only as a luminaire, but must be combined with the active daylighting solar collector SP4. The SP4 has high-tech fiber optic cables that leads the sunlight up to 100 meters (328 feet) into the building. The quality of the cables allows the light quality – the visible part of the healthy full spectrum light – and luminosity to retain all the way to the luminaires indoors.








    Cпецификация
    • Pure Point Light (Article No. 10221)

      To maximize the full potential of the Parans’ solutions in your design we provide natural lighting design and assistance for both new and retrofit projects. We include natural light design calculations, space layout (on the roof and indoors), technical specifications.

      For the Pure Point Light  one fiber optical cable is used per luminaire. The light out put is 700* lumen per luminaire (=per cable).

      *All values are based on solar illuminance of 100 000 Lux and dependent on length of optical cable.

      Pure Light has dimensions Ø110 x 65 mm.

      Material: aluminum 

      Recess depth is 250 mm.

      Tilt: 60°

      Rotate: 355°

      Protection rating: IP20

      Ceiling material: False ceiling

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpure-point-light
    • Тип продукцииDaylighting
    • Группа продукцииLuminaire Point Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Natural
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка
    Гонконг
    Великобритания
    Соединенные Штаты Америки
    Индия
    Испания
    Индонезия
    Италия
    Китай
    Румыния
    Малайзия
    Франция
    Объединенные Арабские Эмираты
    Швеция
    Таиланд

    Похожие продукты