Опубликуйте свои продукты
Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard EIFS, Metal Stud or CMU

Standard EIFS is classic EIF system. This system offers the base level of benefits available in EIFS; energy efficiency, light weight, versatile design, and economical installation. Typically utilizes adhesive attachment of EPS foam. The system can also be upgraded to use heavier weights of mesh to allow for superior impact resistance. Range of finish and color options provide for nearly unlimited design creativity.

CLICK FOR LEED INFORMATION

1"=R-3.8, 2"=R-7.6, 3"=R-11.4, 4"=R=-15.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparex-eifs
  • Тип продукцииWall Cladding Sheets
  • Группа продукцииExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-06
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit