Опубликуйте свои продукты
BIMobject
BIMobjectBIMobject
Опубликуйте свои продукты
  • Главная страница
  • Брэнды
  • Patterson Pump Company
Логотип бренда

Patterson Pump Company

Patterson Pump Company develops, manufactures, and supplies pumps for the fire, municipal, industrial, flood control, plumbing, and HVAC markets worldwide. It offers suppression pumps, municipal pumps, hydronic pumping solutions, and plumbing systems; fire suppression pumps; horizontal split case fire, vertical in-line fire, vertical turbine fire, two-stage (HSC) DMD fire, and end suction fire pumps; and fire pump systems. The company is based in Toccoa, Georgia. Patterson Pump Company operates as a subsidiary of Gorman-Rupp Co.

  • Веб-сайт
  • www.pattersonpumps.com/
  • Адрес
  • 2129 Ayersville Road Toccoa 30577 USA
  • Тел.:
  • 706-886-2101

Ваши личные данные могут быть переданы сторонним производителям в зависимости от вашей активности на платформе. Вы можете отказаться от этого в любое время в настройках профиля в соответствии с применимыми законами о защите данных.

Новейшая продукция

Просмотреть все 7 товаровBIMobject
изображение для Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM
Patterson Pump Company Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
изображение для End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
Patterson Pump Company End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3 из 5 звезд 4.3 (19)
изображение для End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM
Patterson Pump Company End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM
изображение для Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM
Patterson Pump Company Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM
4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
изображение для Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
Patterson Pump Company Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3 из 5 звезд 3.3 (12)
изображение для Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
Patterson Pump Company Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)

Для производителей

  • Общие сведения
  • Что мы делаем
  • Разработка BIM-контента
  • Что такое BIM?

О компании

  • Компания
  • Контакты
  • Карьера
  • Инвесторы

Юридические вопросы

  • Условия предоставления услуг
  • Политика конфиденциальности (GDPR)
  • Уведомление о конфиденциальности для жителей Калифорнии
  • Кодекс поведения
Русский
chevron down
Настройки файлов cookie
Facebook
Linkedin
Pinterest
Twitter
Youtube
Instagram
BIMobject logo© Авторские права 2026. Все права защищены.