Опубликуйте свои продукты
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Cпецификация
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSaint-Florent
    • Тип продукцииSelf-locking flooring
    • Группа продукцииAntique series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 17
    • Наименование OmniClassMasonry Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction