Опубликуйте свои продукты
Pedigo Products CDS-3260 Work Table
Pedigo Products

Pedigo Products CDS-3260 Work Table

Pedigo Products CDS-3260 Work Table. 

Features/Specs

• Heavy duty, all stainless steel construction

• Height adjustable floor glides

Optional Accessories

• 4" swivel casters with brakes

• Full length lower shelf

• Sterile Wrap frame: 56"W x 30½"H

• Tote box drawers: 5" or 10" deep

• Stainless steel drawers: 15½"W x 12½"D x 3½"H (installed, complete)

Overall size: 60″W x 32″D x 34″H

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Overall size: 60″W x 32″D x 34″H

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPedigo-Products-CDS-3260-Work-Table
  • Тип продукцииMedical Equipment
  • Группа продукцииTable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)34
  • Ширина (дюймы)60
  • Глубина (дюймы)32
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment