Опубликуйте свои продукты
ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays
Peerless-AV

ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

The Cathedral Ceiling Adaptor can be used with 1.5"-11.5 NPT extension columns (EXT, AEC models only) to securely mount and support a projector or flat panel display from an angled ceiling. This adaptor offers +95°/-5° of adjustment and includes a security slot for theft resistance. The ACC-CCP is a low-profile, secure solution to support nearly any projector or display in an angled ceiling application.

Features

  • +95°/-5° of adjustment
  • Compatible with 1.5"-11.5 NPT(38mm) extension columns
  • Can be mounted directly to wood studs or concrete
  • Includes a security slot for theft resistance
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; -5/+95
    • Product Dimensions; 6.00 x 6.00 x 4.80" (152 x 152 x 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311287

    Variant ID: 29193659023475

    Variant SKU: ACC-CCP

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc-ccp
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка