Опубликуйте свои продукты
ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory
Peerless-AV

ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Peerless-AV’s quick service restaurant Menu Board Mount is designed to create a seamless mounting surface through connecting wall plates. Now with individual accessory wall plates available, installers can widen their mounting surface to obtain compatibility with larger displays. Choose between 8." - 38.75" wall plate options to achieve the mounting width needed.

Features

  • Connecting wall plates provide a continuous mounting surface
  • Open wall plate reduces wall interference
  • Combine with menu board mounts to increase compatibility
  • Compatible with DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 35 x 14.5 x .75" (889 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.1lb (2.76kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307273

    Variant ID: 29193668132979

    Variant SKU: ACC-MB3500

    Type: Menu Board Accessories

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc-mb3500
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка