Опубликуйте свои продукты
ACC-V600X Accessory Adaptor Rails
Peerless-AV

ACC-V600X Accessory Adaptor Rails

Increase your mounts’ compatibility with the ACC-V600X by Peerless-AV®. This low cost adapter rail solution, for displays with VESA® 600 x 400mm mounting pattern, allows the display to be mounted in either landscape or portrait orientation by attaching to the mount at the 400 x 400mm pattern.

Features

  • MOUNT COMPATIBILITY Attaches to the mount at the 400mm wide mounting pattern
  • DISPLAY COMPATIBILITY Attaches to the display at the 600mm wide pattern
  • Adaptor rail solution for displays with 600 x 400mm mounting pattern
  • Attaches to mounts with a VESA® 400 x 400mm mounting patterns
  • Allows the display to be mounted in portrait or landscape
  • Security hardware deters tampering and theft
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Load; 130lb
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.63lb (2.55kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321583

    Variant ID: 29193672818803

    Variant SKU: ACC-V600X

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc-v600x
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка