Опубликуйте свои продукты
ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns
Peerless-AV

ACC-V900X Accessory Adaptor Rails for VESA® 600, 800, and 900mm Wide Mounting Patterns

Increase your mounts’ compatibility with the ACC-V900X by Peerless-AV®. This low cost adaptor rail solution for displays with VESA® 600, 800 or 900mm wide mounting patterns allows the display to be mounted in either landscape or portrait orientation by reducing the width of the mounting hole pattern to 400 or 500mm.

Features

  • Security hardware deters tampering and theft
  • Allows the display to be mounted in portrait or landscape
  • Attaches to the mounts with a 400 or 500mm wide mounting patterns
  • Adaptor rail solution for displays with 600, 800 and 900mm wide mounting patterns
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern; Up to 900mm
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900mm (35.43")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37 x 1 x 2" (948 x 25 x 51mm)
    • Screen Range; 46'' to 98''

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.5lb (6.6kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 43" (108.0 x 108.0 x 1,092.2mm)
    • UPC Code; 735029301868

    Variant ID: 29193672884339

    Variant SKU: ACC-V900X

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc-v900x
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка