Опубликуйте свои продукты
ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts
Peerless-AV

ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

The ACC2X1 easily expands the mounting pattern compatibility of the SmartMount® and Paramount™ series mounts. The slim design of the adaptor keeps the mount lightweight, while allowing the display to be mounted close to the wall. Installation is quick and hassle-free and adds extra VESA® compatibility to the mount.

Features

  • Compatible with PF630, PT630, PP730, PA730, SF630(P), ST630(P), SP730P, SA730P models
  • Maintains slim design of the original mount, while expanding the mounting pattern
  • Increases the mounting pattern of VESA® 75 and 100mm mounts to allow 200 x 100mm mounting
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 100
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200 x 100mm (7.87 x 3.94")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.50 x 1.50 x 0.41" (38 x 89 x 10mm)
    • Weight Capacity; 25lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.35lb (0.15kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.3 x 5.75" (82.6 x 58.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029307174

    Variant ID: 29193674948723

    Variant SKU: ACC2X1

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc2x1
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка