Опубликуйте свои продукты
ACC570 Round Ceiling Plate
Peerless-AV

ACC570 Round Ceiling Plate

The ACC570 Round Ceiling Plate is compatible with all Peerless-AV® projector mounts and many Peerless-AV TV mounts (see maximum load warning) with 1-1/2" 11.5NPT fittings.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features cord management access hole
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.8kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029200956

    Variant ID: 34322271502467

    Variant SKU: ACC570

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc570
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка