Опубликуйте свои продукты
ACC800 Extension Column Connector with Cord Management
Peerless-AV

ACC800 Extension Column Connector with Cord Management

Extension column connectors are used in ceiling mounted installations to join two Peerless-AV extension columns (EXT or AEC). The large pass-through in the side of the connector allows cabling to enter or exit the extension column. This can be used to route cabling into the extension column at the ceiling connection or can be used to route cabling out of the extension column at the display or projector side. The set screws lock the connector in place and prevent it from unthreading.

Features

  • One male and one female connection to provide internal cord management between extension column and mount or ceiling plate
  • 1 1/2" access hole for internal cord management
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.22kg)
    • Ship Dimensions; 3.00 x 3.00 x 7.00" (76.2 x 76.2 x 177.8mm)
    • UPC Code; 735029102069

    Variant ID: 29193680617587

    Variant SKU: ACC800

    Type: Columns

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc800
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка