Опубликуйте свои продукты
DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for
Peerless-AV

DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for

Quickly, securely and inconspicuously house a media play control device with Peerless-AV DSX750 Media Player Storage accessory. Compatible with a number of Peerless-AV swivel and articulating wall mounts, or can be used as a stand-alone flat wall mount, this media enclosure eliminates problems associated with securing the media device with tape or straps behind the display or installing it remotely in a wiring closet. The DSZ750 fits between the display and the mounting plate, coupled for a neat appearance and one stop installation and access.

Cпецификация
  • Variant ID: 29193772793971

    Variant SKU: ACC950

    Type: Accessories

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacc950
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка