Опубликуйте свои продукты
ADD0305 Multi-Display Adjustable Drop Columns
Peerless-AV

ADD0305 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Peerless-AV’s ADD extension columns are designed specifically to accommodate the load of multi display configurations. They come in adjustable or fixed lengths and are used in combination with Peerless-AV’s multi display systems for CRT TVs or flat panels.

Features

  • Choose desired ceiling drop length and drop length of equipment from pipe
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 36 - 60" (900 - 1200mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.3lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 39" (50.8 x 50.8 x 990.6mm)
    • UPC Code; 735029196709

    Variant ID: 29193682944115

    Variant SKU: ADD0305

    Type: Columns

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаadd0305
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка