Опубликуйте свои продукты
CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate
Peerless-AV

CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate

Peerless-AV Unistrut® and Structural Ceiling Plates attach to standard 1 5/8" x 1 5/8" unistrut or to a solid structural surface.

Features

  • Unistrut fittings and attachment hardware not included
  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Attaches directly to standard Unistrut (1-5/8" x 1-5/8") or to solid structural ceiling
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.05lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1 x 10.25" (241.3 x 25.4 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029205418

    Variant ID: 34322266620035

    Variant SKU: CMJ310

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcmj310
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка