Опубликуйте свои продукты
CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit
Peerless-AV

CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit

The CMJ450 Suspended Ceiling Plate consists of a 24"(61mm) x 24"(61mm) ceiling tray suspended by four tie wires from the true ceiling above with a fifth "safety cable" is also provided. The 1-1/2"-11.5 NPT fitting accommodates an extension column or projector mount.

Features

  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of an extension column or projector mount
  • Includes 5 safety cables to secure the suspected ceiling plate to the ceiling
  • Includes four knockout panels for AC outlet boxes (knockouts are for half-size handy boxes with flanges)
  • Replaces 2'x2' suspended ceiling tile and secures to structural ceiling with tie wires
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (114kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21.1lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029191124

    Variant ID: 34322266587267

    Variant SKU: CMJ450

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcmj450
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка