Опубликуйте свои продукты
CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit
Peerless-AV

CMJ455 Lightweight Suspended Ceiling Kit

The Lightweight Suspended Ceiling Plate for Projector Mounts consists of an 8"(23mm) x 24"(61mm) filler tray and a 15.75"(4mm) x 24"(61mm) ceiling tray suspended by four tie wires from the true ceiling above.

CMJ455 does not include hanger brackets; ACC455 sold separately.

Features

  • Unit has 1-1.5"-11.5 npt fitting for attachment of extension column
  • Does not include hanger brackets
  • Includes tie wire supports, flush mount tube and offers two knockout panels for outlet boxes
  • Two-piece design offers five different points for mount attachment
  • Replaces a 2' x 2' ceiling tile or mounts above existing 2' x 2' or 2' x 4' ceiling tile to structural ceiling with tie wires
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.6lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029200758

    Variant ID: 34322266521731

    Variant SKU: CMJ455

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcmj455
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииCeiling Mounts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка