Опубликуйте свои продукты
WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCS400 Multi-Display Ceiling Adaptor for Structural ceilings

The DCS4 heavy duty ceiling plate has extended load capacities for supporting multi-display systems or larger heavier displays. Compatible with Peerless-AV ADD extension columns for multi displays. Check your requirements before ordering to ensure compatibility.

Features

  • Not compatible with 1-1/2" -11.5 NPT extension columns or pipes
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Unit has Peerless-AV ADD extension column fitting for attachment of an ADD extension column
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029191896

    Variant ID: 34322266259587

    Variant SKU: DCS400

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdcs400
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка